Variabelt justerbare støtter for å unngå fare for velt ved ensidig belastning. Passer for apparatbærer venstre, høyre og festestag, vertikalt.
- Art.nr:
- AS 4051124
- Produktbeskrivelse
- Variabelt justerbare støtter for å unngå fare for velt ved ensidig belastning. Passer for apparatbærer venstre, høyre og festestag, vertikalt.
- Materiale
- Stål
- Farge
- RAL 7016
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
- Belastning
- Maks. bærekraft 70 kg
- Pakker for best.nr.
- 4051.100
- 4051.102
- 4051.103
- 4051.106
- Dimensjoner
- Bredde: 56 mm
Høyde: 255 mm
Dybde: 37 mm - Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 0,8 kg
- Bruttovekt
- 1 kg
- Tolltariffnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177963542
- Produktbeskrivelse
- Variabelt justerbare støtter for å unngå fare for velt ved ensidig belastning