Med kabelmaskinen Wire Terminal WT L kan man produsere helautomatisk opp til 12 forskjellige ledninger uten manuell inngripen. Uten omutrustning utføres lederterminering helautomatisk, enten for tverrsnitt på 0,5 mm² til 2,5 mm² eller opp til 6 mm². Dette inkluderer prosessene med kapping, avisolering, krymping og prosjektrelatert merking av ledningene. Ledningen kan leveres enten som et praktisk kjede-bunt, på bestilling i ledningsskinnemagasiner eller just-in-time via det integrerte Wire Handling-systemet.