Kabelmaskin Wire Terminal WT L

Art.nr: AS 4051193

Med helautomatisk trådkonfeksjonering Wire Terminal WT L10 R kan ledninger med et tverrsnitt på 0,5 - 6 mm² bearbeides. Dette inkluderer prosessene med kapping, avisolering, krymping og prosjektrelatert merking av ledningene. De ferdigkonfeksjonerte ledningene legges på respektive ledningsskinner i riktig rekkefølge, avhengig av oppdraget. Alternativt kan tråden også mates ut ved hjelp av en trådutkaster.

Art.nr:
AS 4051193
Utførelse
Wire Terminal WT L10 R (trådskinnesystem)
Produktbeskrivelse
Med helautomatisk trådkonfeksjonering Wire Terminal WT L10 R kan ledninger med et tverrsnitt på 0,5 - 6 mm² bearbeides. Dette inkluderer prosessene med kapping, avisolering, krymping og prosjektrelatert merking av ledningene. De ferdigkonfeksjonerte ledningene legges på respektive ledningsskinner i riktig rekkefølge, avhengig av oppdraget. Alternativt kan tråden også mates ut ved hjelp av en trådutkaster.
Fordeler
Komplett sammenkobling fra E-CAD Tool til produksjonsprosessene
Kontinuerlig høyeste kvalitet
De ferdigkonfeksjonerte ledningene fra ledningsskinnesystemet, kjede-buntet eller Wire Handling System kan behandles ved hjelp av verktøyet «Smart Wiring» fra Eplan i det videre trinnet av koblingsskapets ledningsføring
Helhetlig prosessoptimalisering
Enkel og raskt skifting av forbruksmateriell
Bruk av ny høyteknologisk krymper for forskjellige hylselengder på 8–18 mm, inkludert trinnløs delvis og full avisolering
Sikker ledningsmating med en ny type ledningsmatesystem, inklusive hurtiglåsemekanisme
Enkel å bruke takket være den store 24" berøringsskjermen
Muliggjør fleksibel og rask reaksjon på prosjektendringer
Feilminimering også i nedstrømsprosesser
Tilbakebetalingstid på 2,5 år ved produksjon av 150 skap per år
Produksjonsprosessen til kabelkonfeksjoneringen blir 11 ganger raskere
Kombinasjonen av Rittal Wire Terminal og Eplan Smart Wiring gir opptil 50 % tidsbesparelse
Optimal og oppdragsrelatert merking av ledningene
Tekniske data
10 endehylsematinger via transportskåler
Krympeområde 0,5 mm²: Krympelengde 8 mm (0,31 in.) og 10 mm (0,39 in.)
Krympeområde 0,75 mm²: Krympelengde 8 mm (0,31 in.), 10 mm (0,39 in.) og 12 mm (0,47 in.)
Krympeområde 1 mm²: Krympelengde 8 mm (0,31 in.), 10 mm (0,39 in.) og 12 mm (0,47 in.)
Krympeområde 1,5 mm²: Krympelengde 8 mm (0,31 in.), 10 mm (0,39 in.), 12 mm (0,47 in.) og 18 mm (0,71 in.)
Krympeområde 2,5 mm²: Krympelengde 8 mm (0,31 in.), 12 mm (0,47 in.) og 18 mm (0,71 in.)
Krympeområde 4 mm²: Krympelengde 10 mm (0,39 in.), 12 mm (0,47 in.) og 18 mm (0,71 in.)
Krympeområde 6 mm²: Krympelengde 12 mm (0,47 in.) og 18 mm (0,71 in.)
Wire Terminal WT L kan behandle ledningslengder fra 150 mm til 10 m
Wire Terminal WT L kan håndtere en trådinnføringsblokk
Trådutgang til trådskinnemagasiner
Maksimalt 5 ledningsskinner for ledningsutgang
Leveringsomfang
Maskinstativ og -innkapsling
Betjeningsenhet
1 x oscillerende transportskål WT 16 for 0,5 mm²
3 x oscillerende transportskål WT 20 for 0,75/1,0 mm²
3 x oscillerende transportskål WT 29 for 1,5/2,5 mm²
3 x oscillerende transportskål WT 43 for 4,0/6,0 mm²
Materiale som kan bearbeides
Fintrådede kobberledninger i henhold til EN 60228 / VDE 0295 klasse 5
Endehylser med plastkrage i henhold til DIN 46228-4 og Multinorm
Henvisning
For individuell maskinspesifikasjon kan du kontakte din faglige rådgiver hos Rittal.
Standardleveransen av Wire Terminal omfatter språkene tysk og engelsk
De vibrerende transportskålene og separasjonen av endehylsene er designet for toleransedimensjonene i Rittal endehylser iht. DIN 46228-4:2019-02. Dersom endehylsene som skal bearbeides, avviker fra toleransedimensjonene som er definert her, kan det være nødvendig å designe/teste nye vibrerende transportskåler og tilpasse avstanden mellom endehylsene.
Det tas forbehold om tekniske endringer
Maskinalternativer
Ledningslager WT Tube 12 (4051.218)
WT-skriver IQ.JET svart 4051281
WT-skriver IQ.JET hvit 4051280
Grensesnitt
Eplan Pro Panel
Eplan Smart Wiring
Compressed air supply min.
5,5 bar
Compressed air supply max.
6 bar
Måledriftsspenning
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Styrespenning (DC)
24 V
Effektforbruk (ca.)
1 kW
Takttid
11 s
Tråder per time ca.
320
Oppstillingsflate
Bredde: 2.170 mm
Høyde: 1.870 mm
Dybde: 1.080 mm
Tolltariffnummer
84633000
ETIM 8
EC000000
ECLASS 8.0
18129090
Produktbeskrivelse
Helautomatisk trådkonfeksjonering Wire Terminal WT L10 R (trådskinnesystem)