Elektropneumatisk drevet avisolerings- og krympeautomat for løse isolerte endehylser.
- Art.nr:
- AS 4050452
- Utførelse
- Berøringsskjerm-display
- Produktbeskrivelse
- Elektropneumatisk drevet avisolerings- og krympeautomat for løse isolerte endehylser.
- Fordeler
- Enkel betjening
- Sikker og rask videre bearbeiding av isolerte endehylser
- Ingen monteringstid på grunn av automatisk verktøyskifte
- Bearbeiding av spesialtråder er mulig
- Enkel og rask bestykning
- Automatisk registrering av tverrsnittene
- Tekniske data
- Kabeltversnitt 0,5 - 2,5 mm² (AWG 20–14)
- Krympelengde 8 mm (0,31")
- Innføringslengde 35 mm (1 378")
- Bearbeiding av endehylser med plastkrager i spesialstørrelser er mulig
- Leveringsomfang
- Krympeautomat L8
1 vibrerende transportbånd 0,5 - 1,5 mm²
1 vibrerende transportbånd 1,5 - 2,5 mm² - Henvisning
- Standardkrympeform trapes - annet på forespørsel
- Dimensjoner
- Bredde: 390 mm
Høyde: 460 mm
Dybde: 330 mm - Trykklufttilkobling
- 5,5 bar
- Måledriftsspenning
- 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Scheinleistung
- 110 VA
- Pressing
- Trapez-Crimp
- Takttid
- 1,5 s
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 34,6 kg
- Bruttovekt
- 34,67 kg
- Tolltariffnummer
- 84798997
- EAN
- 4028177804869
- ETIM 9
- EC002778
- ETIM 8
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 36600890
- Produktbeskrivelse
- Crimp machine L 8, 0,5-2,5mm²