Halvautomat for avisolering av kabler i forskjellige tverrsnittområder
- Art.nr:
- AS 4050451
- Utførelse
- Berøringsskjerm-display
Integrert totalstykkteller
Integrert dagstykkteller
Trinnløs innstilling av avisoleringslengden - Produktbeskrivelse
- Halvautomat for avisolering av kabler i forskjellige tverrsnittområder.
- Fordeler
- Enkel innstilling av tverrsnitt med dreieknapp
- Enkel innføring av trådene
- Brukervennlig betjening
- Tekniske data
- Elektrisk drevet
- Avisoleringsområde 0,05 - 6 mm² (AWG 30 - 10)
- Avisoleringslengde 3 - 20 mm (0,12 - 0,79")
- Avtrekkslengde 3 - 20 mm (0,12 - 0,79 in.)
- Innføringslengde 22 mm (0,87")
- Leveringsomfang
- Avisoleringsmakin S22
Spesialtrakt for innføring av tynnere ledninger
Reservekniv - Dimensjoner
- Bredde: 190 mm
Høyde: 190 mm
Dybde: 295 mm - Måledriftsspenning
- 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Scheinleistung
- 70 VA
- Takttid
- 0,5 s
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 8,5 kg
- Bruttovekt
- 9,06 kg
- Tolltariffnummer
- 84798997
- EAN
- 4028177804852
- ETIM 9
- EC002778
- ETIM 8
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 36629090
- Produktbeskrivelse
- Stripping machine S 22, 0,05-6mm²