Krympeautomat RC

Art.nr: AS 4050456

Elektropneumatisk krympeautomat med femdobbelt magasin for bearbeiding av isolerte endehylser i forskjellige tverrsnitt på rull.

Art.nr:
AS 4050456
Utførelse
Berøringsskjerm-display
Valg av trådtverrsnitt via berøringsskjerm
Berøringsdisplay for maks. 23 000 endehylser
Produktbeskrivelse

Fordeler
Enkel betjening
Sikker og rask videre bearbeiding av isolerte endehylser
Ingen monteringstid på grunn av automatisk verktøyskifte
Enkel og rask bestykning
Ikke nødvendig å bytte endehylser på grunn av den 5-doble bestykningen
Tekniske data
Kabeltversnitt 0,5 - 2,5 mm² (AWG 20–14)
Krympelengde 8 og 10 mm
Innføringslengde 27 mm (1,06")
Henvisning
Standardkrympeform trapes - annet på forespørsel
Dimensjoner
Bredde: 335 mm
Høyde: 565 mm
Dybde: 485 mm
Trykklufttilkobling
5,5 bar
Måledriftsspenning
100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Scheinleistung
16 VA
Pressing
Trapez-Crimp
Takttid
< 2 s
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
24,8 kg
Bruttovekt
25,4 kg
Tolltariffnummer
84624900
EAN
4028177930865
ETIM 9
EC002778
ETIM 8
EC002778
ECLASS 8.0
17130101
Produktbeskrivelse
RC crimping machine, insulation stripping and crimping, for processing 5 wire end ferrules
Dokumentasjon
Veiledning