Halvautomat for å kutte kabler til ønsket lengde.
- Art.nr:
- AS 4050455
- Utførelse
- Med betjeningspanel
Stop & Go-funksjon - Produktbeskrivelse
- Halvautomat for å kutte kabler til ønsket lengde.
- Fordeler
- Brukervennlig betjening
- Lett innføring av trådene
- Enkel åpning av matningsrullene
- PC-kompatibel
- Avkorting er mulig med grensesnitt til CAE-data1
- Støtter prosessen med merking av ledninger ved at tilkoblingsstedene vises på skjermen
- Enkel overføring av prosjekter og oppdrag til avisoleringsverktøyet C8+
- Tekniske data
- Enkeltleder fintrådet 0,08 - 10 mm² (AWG 28 - 8)
- Enkeltleder éntrådet 0,08 - 2,5 mm² (AWG 28 - 14)
- For trådlengder 1 - 99999 mm
- Matehastighet 0 - 1,5 m/s
- Regulerbar trykkraft til fremmatingsrullene
- Servolikestrømdrev
- Innføringslengde 27 mm (1,06")
- Leveringsomfang
- Length-cutting machine C8+
Tilkoblingskabel med plugg
Programvare CAE-data
Installasjons-CD - Grensesnitt
- Eplan Pro Panel
- CAE-data
- Dimensjoner
- Bredde: 380 mm
Høyde: 470 mm
Dybde: 360 mm - Måledriftsspenning
- 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz
- Scheinleistung
- 240 VA
- Takttid
- < 2 s
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 19,74 kg
- Bruttovekt
- 20,74 kg
- Tolltariffnummer
- 84798997
- EAN
- 4028177930858
- ETIM 9
- EC002778
- ETIM 8
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 36629090
- Produktbeskrivelse
- C8+ automatic cutter, for wires and cables up to 8 mm diameter,