Ledningsskinnevognen Wire Cart er beregnet til å feste opptil 8 ledningsskinner fra Rittal Wire Terminal.
- Art.nr:
- AS 4051050
- Utførelse
- Inkl. verktøyholder på venstre og høyre side
Mulighet for tilpasning av nettbrett eller skjerm for å digitalisere ledningsinformasjonen
Integrert hyllesystem for bruk av flere ledninger eller materialer - Produktbeskrivelse
- Ledningsskinnevognen Wire Cart er beregnet til å feste opptil 8 ledningsskinner fra Rittal Wire Terminal. Dermed kan ledninger bearbeides prosjektrelatert direkte på arbeidsplassen.
- Fordeler
- Kan brukes fleksibelt i verkstedet på grunn av gummibelagte løpehjul
- Prosjektrelatert plukking for nedstrøms-prosesser
- Støtte av den nedstrøms kablingsprosessen
- Rask og effektiv behandling av de rekkemonterte ledningene
- Optimalisering av dine manuelle kabelarbeidsplasser
- Tekniske data
- Maks. 8 ledningsskinnemagasiner
- Maks. tillatt totalvekt 100 kg
- Maks. tillatt last på universal-skjermholder 3 kg
- Pakker for best.nr.
- 4051.024
- 4051.036
- Dimensjoner
- Bredde: 640 mm
Høyde: 1.500 mm
Dybde: 700 mm - Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 44,5 kg
- Bruttovekt
- 54 kg
- Tolltariffnummer
- 84661038
- EAN
- 4028177951037
- Produktbeskrivelse
- AS Wire rail trolley, The AS Wire rail trolley is used for taking up up to 8 Wire rails from, our Wire Terminal. It is mounted on rollers, which assures further, processing in the most optimal way of the ready-made wires. So the, workmen in the manual pro