Rengjøringsstasjon

Art.nr: AS 4051031

Rengjøringsstasjonen er en spesiell innretning for rengjøring av skrivehodene til Wire Terminal WT.

Art.nr:
AS 4051031
Utførelse
for kabelmaskin Wire Terminal WT C
Produktbeskrivelse
Rengjøringsstasjonen er en spesiell innretning for rengjøring av skrivehodene til Wire Terminal WT.
Fordeler
Enkel montering i Wire Terminal WT
Optimal strammeanordning og oppbevaringsmuligheter for rengjøring av Wire Terminal skrivehode
Enkel rengjøring med trykknapper
Støtter den daglige rengjøring av trykknappene
Leveringsomfang
Rengjøringsstasjon
Kledning med skruefeste for blekkflasker
Kledningsfeste
Skrivehodeholder
Festeklemme for montering i Wire Terminal
Svingbart rør
Jordingskabel med festetenger
Henvisning
For individuell maskinspesifikasjon kan du kontakte din faglige rådgiver hos Rittal.
Pakker for best.nr.
4051210
4051205
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
4 kg
Bruttovekt
4,5 kg
Tolltariffnummer
84669340
EAN
4028177960480
Produktbeskrivelse
Rengjøringsstasjon for montering i kabelterminalen, egnet for rengjøring av skrivehoder. Rengjøringsstasjonen inkluderer: Skuff med skrueforbindelse for Leibinger blekkflasker, skuffholder, skrivehodeholder, festekjeve for montering i Wire Terminal, svingbart rør og forsyningskabel med festeklemmer.