Blekk til skriversystemet til Wire Terminal WT.
- Art.nr:
- AS 4051015
- Produktbeskrivelse
- Hvitt blekk 125 (pigmentert) for Jet3Up-utskriftsalternativet i Wire Terminal, TAG. Forbedret utskriftsresultat på halogenfrie trådmaterialer sammenlignet med det tidligere hvite blekket 79000-00108
- Farge
- hvit
- Henvisning
- For individuell maskinspesifikasjon kan du kontakte din faglige rådgiver hos Rittal.
- Det tas forbehold om tekniske endringer
- Maks. lagringstid: 6 måneder
- Henvisning til best.nr.
- for Jet3Up
- Pakker for best.nr.
- 4051030
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 1 kg
- Bruttovekt
- 1,3 kg
- Tolltariffnummer
- 32151900
- EAN
- 4028177999459
- ECLASS 8.0
- 19140606
- Produktbeskrivelse
- Hvitt blekk 125 (pigmentert) for Jet3Up-utskriftsalternativet i Wire Terminal, TAG, 950 ml, maks. lagringstid: 6 måneder. Forbedret utskriftsresultat på halogenfrie trådmaterialer sammenlignet med det tidligere hvite blekket 79000-00108