Svingbar matetopp WT

Art.nr: AS 4051221

WT 20 oscillerende transportskål for mating av løse endehylser med plastkrager for tverrsnitt på 0,75 og 1,0 mm² i kabelmaskinen Wire Terminal WT C.

Art.nr:
AS 4051221
Fordeler
Prosessikker mating av endehylser
Enkel og raskt skifting av forbruksmateriell
Leveringsomfang
Svingbar matetopp WT 20
Anvendelsesområder
For løse endehylser med tverrsnitt 0,75 mm² og 1,0 mm²
Henvisning
De vibrerende transportskålene og separasjonen av endehylsene er designet for toleransedimensjonene i Rittal endehylser iht. DIN 46228-4:2019-02. Dersom endehylsene som skal bearbeides, avviker fra toleransedimensjonene som er definert her, kan det være nødvendig å designe/teste nye vibrerende transportskåler og tilpasse avstanden mellom endehylsene.
Normer
AEH DIN 46228
Pakker for best.nr.
4051.205
4051.210
Tolltariffnummer
84799070
EAN
4028177981133