WT 29 oscillerende transportskål for mating av løse endehylser med plastkrager for tverrsnitt på 1,5 og 2,5 mm² i kabelmaskinen Wire Terminal WT C.
- Art.nr:
- AS 4051222
- Utførelse
- Svingbar matetopp WT 29
- Fordeler
- Prosessikker mating av endehylser
- Enkel og raskt skifting av forbruksmateriell
- Tekniske data
- Egnet for endehylselengder på 8–18 mm
- Leveringsomfang
- Svingbar matetopp WT 29
- Anvendelsesområder
- For løse endehylser med tverrsnitt 1,5 mm² og 2,5 mm²
- Henvisning
- De vibrerende transportskålene og separasjonen av endehylsene er designet for toleransedimensjonene i Rittal endehylser iht. DIN 46228-4:2019-02. Dersom endehylsene som skal bearbeides, avviker fra toleransedimensjonene som er definert her, kan det være nødvendig å designe/teste nye vibrerende transportskåler og tilpasse avstanden mellom endehylsene.
- Normer
- AEH DIN 46228
- Pakker for best.nr.
- 4051.205
- 4051.210
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 0,4 kg
- Bruttovekt
- 0,7 kg
- Tolltariffnummer
- 84799070
- EAN
- 4028177981126