- Art.nr:
- AS 4051223
- Fordeler
- Prosessikker mating av endehylser
- Enkel og raskt skifting av forbruksmateriell
- Leveringsomfang
- Svingbar matetopp WT 43
- Anvendelsesområder
- For løse endehylser med tverrsnitt 4,0 mm² og 6,0 mm²
- Henvisning
- De vibrerende transportskålene og separasjonen av endehylsene er designet for toleransedimensjonene i Rittal endehylser iht. DIN 46228-4:2019-02. Dersom endehylsene som skal bearbeides, avviker fra toleransedimensjonene som er definert her, kan det være nødvendig å designe/teste nye vibrerende transportskåler og tilpasse avstanden mellom endehylsene.
- Normer
- AEH DIN 46228
- Pakker for best.nr.
- 4051.205
- 4051.210
- Tolltariffnummer
- 84799070
- EAN
- 4028177981119