De ferdigkonfeksjonerte ledningene legges på ledningsskinne WT 35 med tverrsnitt 1,5 mm².
- Art.nr:
- AS 4051234
- Fordeler
- Prosjektrelatert plukking for nedstrøms-prosesser
- Prosjektrelatert sortering av ledningene
- Optimal uttakshåndtering
- Skinnesystem forberedt for optimal arbeidsplassplukking
- Ingen ledningssortering nødvendig
- Forenkler koblingsprosessen med trinnvise instruksjoner i EplanSmart Wiring
- Ideell i kombinasjon med Wire Cart ledningsskinnevogn for perfekt produksjon på arbeidsplassen
- Leveringsomfang
- Ledningsskinne WT 35
- Henvisning
- Spaltemålet indikerer maksimal diameter på ledningsisolasjonen.
- Pakker for best.nr.
- 4051.205
- 4051.210
- 4051.024
- 4051.036
- Anvendelsesområder
- For enkeltledere med tverrsnitt 1,5 mm² (spaltemål 3,0 mm)
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 0,8 kg
- Bruttovekt
- 0,84 kg
- Tolltariffnummer
- 76169990
- EAN
- 4028177981072
- Produktbeskrivelse
- Ledningsskinne 1,5 mm² for det 15-delte skinnesystemet i WT