De ferdigkonfeksjonerte ledningene legges på ledningsskinne WT 53 med tverrsnitt 6,0 mm².
- Art.nr:
- AS 4051237
- Produktbeskrivelse
- Strømskinnestrammer for Perforex bearbeidingssenter BC og Perforex Milling Terminal MT for enkel bearbeiding av kobberskinner. Egnet til boring og gjengeskjæring.
- Fordeler
- Prosjektrelatert plukking for nedstrøms-prosesser
- Prosjektrelatert sortering av ledningene
- Optimal uttakshåndtering
- Skinnesystem forberedt for optimal arbeidsplassplukking
- Ingen ledningssortering nødvendig
- Forenkler koblingsprosessen med trinnvise instruksjoner i EplanSmart Wiring
- Ideell i kombinasjon med Wire Cart ledningsskinnevogn for perfekt produksjon på arbeidsplassen
- Leveringsomfang
- Ledningsskinne WT 53
- Henvisning
- Spaltemålet indikerer maksimal diameter på ledningsisolasjonen.
- Pakker for best.nr.
- 4051.205
- 4051.210
- 4051.024
- 4051.036
- Anvendelsesområder
- For enkeltledere med tverrsnitt 6 mm² (spaltemål 3,0 mm)
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 0,85 kg
- Bruttovekt
- 1 kg
- Tolltariffnummer
- 76169990
- EAN
- 4028177981041
- Produktbeskrivelse
- Ledningsskinne 6,0 mm² for det 15-delte skinnesystemet i WT