Føringsslange For Wire Terminal WT og Wire Handling System

Art.nr: AS 4051229

For å føre ledningene fra ledningslageret til Wire Terminal. Føringsslangen hindrer inngrep utenfra i maskinområdet. Slangen kan brukes til individuell ledningsmating til Wire Terminal eller som reservemateriale for ledningslageret WT Tube 12.

Art.nr:
AS 4051229
Produktbeskrivelse
For å føre ledningene fra ledningslageret til ledningsinntrekket på Wire Terminal samt for å legge ruter for systemdeltakerne i Wire Handling System.
Fordeler
Kontinuerlig høyeste kvalitet
Enkel håndtering
Ledningene har optimale føringsegenskaper
Testet slangemateriale
Materiale
Teflon
Leveringsomfang
1 sett = 50 m teflonslange
Henvisning
For individuell rådgivning kan du kontakte salgsansvarlige hos Rittal.
Kontakt din Rittal-rådgiver for informasjon om korrekt utforming av kablingen
Pakker for best.nr.
4051.218
4051.213
4051.260
4051.261
4051.264
Dimensjoner
Lengde: 50 m
Pakkeenhet
1 stk.
Tolltariffnummer
39173900
Produktbeskrivelse
For å føre ledningene fra ledningslageret til Wire Terminal. Føringsslangen hindrer inngrep utenfra i maskinområdet. Slangen kan brukes til individuell ledningsmating til Wire Terminal eller som reservemateriale for ledningslageret WT Tube 12.