- Art.nr:
- AS 4051042
- Produktbeskrivelse
- Kabelmaskinen Wire Terminal WT benytter et separat sorteringssystem. De ferdigkonfeksjonerte ledningene legges på på respektive ledningsskinnemagasiner avhengig av oppdraget.
- Fordeler
- Prosjektrelatert sortering av ledningene
- Optimal uttakshåndtering
- Prosjektrelatert plukking for nedstrøms-prosesser
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 1,4 kg
- Bruttovekt
- 1,4 kg
- Tolltariffnummer
- 76169990
- EAN
- 4028177940321
- ECLASS 8.0
- 17139201
- Produktbeskrivelse
-
AS Wire rail magazine 1,0 mm², The finished wires are fed by removal handling into the wire rail, magazine with a cross-section of 1.0 mm², which is provided for this, purpose. The wire rail magazine is inserted into the removal magazine, and sorted accor