Trådskinnemagasin

Art.nr: AS 4051044

Kabelmaskinen Wire Terminal WT benytter et separat sorteringssystem. De ferdigkonfeksjonerte ledningene legges på på respektive ledningsskinnemagasiner avhengig av oppdraget.

Art.nr:
AS 4051044
Produktbeskrivelse
Kabelmaskinen Wire Terminal WT benytter et separat sorteringssystem. De ferdigkonfeksjonerte ledningene legges på på respektive ledningsskinnemagasiner avhengig av oppdraget.
Fordeler
Prosjektrelatert sortering av ledningene
Optimal uttakshåndtering
Prosjektrelatert plukking for nedstrøms-prosesser
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
1,4 kg
Bruttovekt
1,44 kg
Tolltariffnummer
76169990
EAN
4028177940383
ECLASS 8.0
17139201
Produktbeskrivelse
AS Wire rail magazine 2,5 mm², The finished wires are fed by removal handling into the wire rail, magazine with a cross-section of 2.5 mm², which is provided for this, purpose. The wire rail magazine is inserted into the removal magazine, and sorted accor