Krympeautomat med femdobbelt magasin for bearbeiding av isolerte endehylser på rull. Dette apparatet har et grensesnitt for kommunikasjon og full funksjonsintegrering i vår Rittal kabelmaskin Wire Terminal. For disse artiklene må ekstra opplæring 5058.207 nødvendig.
- Art.nr:
- AS 4051020
- Produktbeskrivelse
- Krympeautomat med femdobbelt magasin for bearbeiding av isolerte endehylser på rull. Dette apparatet har et grensesnitt for kommunikasjon og full funksjonsintegrering i vår Rittal kabelmaskin Wire Terminal. For disse artiklene må ekstra opplæring 5058.207 nødvendig.
- Fordeler
- Ikke nødvendig å bytte endehylser på grunn av den 5-doble bestykningen
- Tekniske data
- Kabeltversnitt 0,5 - 2,5 mm² (AWG 20–14)
- Krympelengde 8 og 10 mm
- Innføringslengde 27 mm (1,06")
- Pakker for best.nr.
- 4051024
- 4051036
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 22 kg
- Bruttovekt
- 22,5 kg
- Tolltariffnummer
- 84633000
- EAN
- 4028177935419
- ETIM 9
- EC002778
- ETIM 8
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 17130101
- Produktbeskrivelse
- AS krympeautomat RC-I, for Wire Terminal