Ledningsoppbevaring XL for Wire Terminal

Art.nr: AS 4051037

Med den modulære ledningsoppbevaringen XL kan seks ledningstønner oppbevares plassbesparende i to etasjer. Takket være den sentrale ledningsoppbevaringen kan 12 ledningstyper som styres av ledningsføringene, tilføres Wire Terminal. Avhengig av antall ledninger som brukes, kan ledningsoppbevaringen utvides med tilleggsmoduler på venstre og høyre side til opptil 36 ledningsbeholdere.

Art.nr:
AS 4051037
Produktbeskrivelse
Med den modulære ledningsoppbevaringen XL kan seks ledningstønner oppbevares plassbesparende i to etasjer. Takket være den sentrale ledningsoppbevaringen kan 12 ledningstyper som styres av ledningsføringene, tilføres Wire Terminal. Avhengig av antall ledninger som brukes, kan ledningsoppbevaringen utvides med tilleggsmoduler på venstre og høyre side til opptil 36 ledningsbeholdere.
Fordeler
Høy fleksibilitet på grunn av modulært system.
Tekniske data
For store ledningstønner med maks. mål 500 x 500 mm
Kontrollert innmating av lednngene til Wire Terminal WT
Maks. tillatt last, nedre etasje: 540 kg (tilsvarer 6 ledningstønner à 90 kg)
Maks. tillatt last, øvre etasje: 210 kg (tilsvarer 6 ledningstønner à 35 kg)
Leveringsomfang
Sentralenhet
Oppstillingsflate
Bredde: 1.550 mm
Høyde: 2.250 mm
Dybde: 1.050 mm
Pakker for best.nr.
4051.024
4051.036
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
170 kg
Bruttovekt
180 kg
Tolltariffnummer
94032080
EAN
4028177964556
Dokumentasjon
Veiledning