Med tilleggsmodulen Wire Printer kan lednings- eller kabelmaterialer samt flate materialer merkes manuelt utenfor Wire Terminal.
- Art.nr:
- AS 4051011
- Produktbeskrivelse
- Med tilleggsmodulen Wire Printer kan lednings- eller kabelmaterialer samt flate materialer merkes manuelt utenfor Wire Terminal. Dermed kan man oppnå høykvalitets og konsistent merking over alle forbindelsene i apparatskapet
- Fordeler
- Lednings- eller kabelmaterialier samt flate materialer kan merkes parallelt med den helautomatiske driften utenom Wire Terminal
- Trykkeoppdrag kan overrføres automatisk via HMI
- Leveringsomfang
- Tilleggsmodul Wire Printer
Tilførsel til Wire Printer
Maskin-innkapsling
Modifisert glassdør på frontsiden
Programvaremodul - Henvisning
- For individuell maskinspesifikasjon kan du kontakte din faglige rådgiver hos Rittal.
- Pakker for best.nr.
- 4051.024
- 4051.036
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 20 kg
- Bruttovekt
- 34 kg
- Tolltariffnummer
- 84433210
- EAN
- 4028177964440