Krympeautomat LD-I for Wire Terminal WT 24/36

Art.nr: AS 4051022

Den elektropneumatisk drevne avisolerings- og krympeautomaten med dobbelt magasin brukes til å bearbeide løse isolerte endehylser med tverrsnitt 4 til 6 mm² (AWG 12 – 10) og krympelengder på 10 til 12 mm. Krympeautomaten LD-I har et grensesnitt for kommunikasjon og full funksjonsintegrering i vår Rittal kabelmaskin Wire Terminal.

Art.nr:
AS 4051022
Produktbeskrivelse
Den elektropneumatisk drevne avisolerings- og krympeautomaten med dobbelt magasin brukes til å bearbeide løse isolerte endehylser med tverrsnitt 4 til 6 mm² (AWG 12 – 10) og krympelengder på 10 til 12 mm. Krympeautomaten LD-I har et grensesnitt for kommunikasjon og full funksjonsintegrering i vår Rittal kabelmaskin Wire Terminal.
Fordeler
Enkel betjening
Sikker og rask videre bearbeiding av isolerte endehylser
Montering av endehylser er ikke nødvendig på grunn av helautomatisk dobbeltmagasin for 4 og 6 mm²
På grunn av full integrering i Wire Terminal er ingen manuelle trinn i kabelkonfeksjoneringen nødvendig
Tekniske data
Krympeområde 4 - 6 mm² (AWG 12 - 10)
Krympelengde ved 4 mm²: 10 mm (0,39") eller 12 mm (0,47")
Krympelengde ved 6 mm²: 12 mm (0,47")
Innføringslengde 28 mm (1,10") + krympelengde
Henvisning
Standardkrympeform trapes - annet på forespørsel
For individuell maskinspesifikasjon kan du kontakte din faglige rådgiver hos Rittal.
Pakker for best.nr.
4051.024
4051.036
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
40 kg
Bruttovekt
42 kg
Tolltariffnummer
84633000
EAN
4028177964426
Forklaringer
Samsvarserklæring
Dokumentasjon
Veiledning