Funksjonsmodul for Wire Terminal

Art.nr: AS 4051010

Med funksjonsmodulen kan ledninger på 0,5 - 6 mm² konfeksjoneres og merkes helautomatisk.

Art.nr:
AS 4051010
Produktbeskrivelse
Med funksjonsmodulen kan ledninger på 0,5 - 6 mm² konfeksjoneres og merkes optimert og helautomatisk. Dermed blir det normale bearbeidingsbare tverrsnittet til Rittal Wire Terminal utvidet fra maks. 2,5mm² til 6 mm².
Fordeler
Prosessakselerasjon via helautomatisk kabelkonfeksjonering med individuell ledningsoverskriving og plukking
Komplett sammenkobling fra E-CAD Tool til produksjonsprosessene
Produksjonsprosessen til kabelkonfeksjoneringen blir 8 ganger så rask
Kontinuerlig høyeste kvalitet
Fleksibel og utvidet bruksområde
Leveringsomfang
Vogner
Inntrekksmagasin
Ledningssentrering
Ledningsføringsrør på dreieenheten
Ledningstrakt
Tilførsel til krympeautomaten LD-I
Henvisning
For individuell maskinspesifikasjon kan du kontakte din faglige rådgiver hos Rittal.
Pakker for best.nr.
4051.024
4051.036
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
8 kg
Bruttovekt
10 kg
Tolltariffnummer
84571090
EAN
4028177964457