Kjedebuntmodul WT

Art.nr: AS 4051215

Ved hjelp av WT-kjedebuntmodulen blir de konfeksjonerte ledningene sortert og bundet i rekkefølge. Både ledningene med og uten endebehandling plasseres i optimal rekkefølge.

Art.nr:
AS 4051215
Fordeler
Forenkler koblingsprosessen med trinnvise instruksjoner i EplanSmart Wiring
Økt effektivitet med produksjon i sorterte kjedebunter
Det ferdige partiet kan tas ut under pågående produksjon
Støtter ledningsprosessen på forskjellige steder
Tekniske data
Også mulig i kombinasjon med alternativet ledningsskinnesystem WT 15
Leveringsomfang
Kjedebuntmodul WT
10 ruller buntebånd WT à 50 m
Pakker for best.nr.
4051.205
4051.210
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
5 kg
Bruttovekt
7 kg
Tolltariffnummer
84799070
EAN
4028177981188