Ledningsmatingsblokk WT 12

Art.nr: AS 4051213

Med ledningsmatingsblokken WT 12 mates ledningene trygt og fleksibelt til kabelmaskinen Wire Terminal WT C. Trådmatingsblokken kan utstyres individuelt ved bruke av en hurtiglåsemekanisme.

Art.nr:
AS 4051213
Utførelse
innstikkbar
Produktbeskrivelse
Med ledningsmatingsblokken WT 12 mates ledningene trygt og fleksibelt til kabelmaskinen Wire Terminal WT C. Trådmatingsblokken kan utstyres individuelt ved bruke av en hurtiglåsemekanisme.
Fordeler
Sikker ledningsmating med en ny type ledningsmatesystem, inklusive hurtiglåsemekanisme
Ledningsinnføring i ledningsmatingsblokken via sikker slangeføring
Sikrer fleksibel og enkel utskiftning av ledninger
Tekniske data
Wire Terminal kan romme totalt tre ledningsmatingsblokker for maksimalt 36 ledninger
Per inntrekkingsblokk kan det festes 12 ledningstyper
Leveringsomfang
Ledningsmatingsblokk WT 12
Pakker for best.nr.
4051.205
4051.210
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
0,8 kg
Bruttovekt
1,068 kg
Tolltariffnummer
84798997
EAN
4028177981201