Med den modulære og plassbesparende ledningsoppbevaringen WT Tube 12 lagrer man ledningstønner på en plassbesparende måte. Med det fleksible slangesystemet og ledningsmatingsblokken kan ledningene trygt og fleksibelt mates inn i kabelmaskinen Wire Terminal WT C.
- Art.nr:
- AS 4051218
- Fordeler
- Plassbesparende lagring av seks ledningsbeholdere på to etasjer
- Kontrollert og sikker tilførsel av ledningene
- Modulært system for individuell utvidelsesmulighet
- Mer komfortabel transport med industrihjul
- Sikker ledningsmating med en ny type ledningsmatesystem, inklusive hurtiglåsemekanisme
- Ledningsinnføring i ledningsmatingsblokken via sikker slangeføring
- Sikrer fleksibel og enkel utskiftning av ledninger
- Tekniske data
- For store ledningstønner med maks. mål 500 x 500 mm
- Lengden på slangematingen fra “Ledningslager WT Tube 12” til “Ledningsmatingsblokk WT 12” er 2,5 m
- Leveringsomfang
- null
- Oppstillingsflate
- Bredde: 1.560 mm
Høyde: 2.315 mm
Dybde: 1.070 mm - Number wire containers
- 12
- Pakker for best.nr.
- 4051.205
- 4051.210
- Tolltariffnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177981157