Det 15-dobbelte ledningsskinnesystemet brukes til sortert utmating av ledninger i ledningsskinner. Derfor kan opp til 2100 ledninger leveres styrt av prosjektet.
- Art.nr:
- AS 4051214
- Produktbeskrivelse
- Det 15-dobbelte ledningsskinnesystemet brukes til sortert utmating av ledninger i ledningsskinner. Derfor kan opp til 2100 ledninger leveres styrt av prosjektet.
- Fordeler
- Prosjektrelatert plukking for nedstrøms-prosesser
- Prosjektrelatert sortering av ledningene
- Optimal uttakshåndtering
- Skinnesystem forberedt for optimal arbeidsplassplukking
- Ingen ledningssortering nødvendig
- Forenkler koblingsprosessen med trinnvise instruksjoner i EplanSmart Wiring
- Ideell i kombinasjon med Wire Cart ledningsskinnevogn for perfekt produksjon på arbeidsplassen
- Sekvensiell ledningsproduksjon i WT ledningsskinner
- Tekniske data
- Også mulig i kombinasjon med alternativet kjedebuntmodul WT
- Inkl. moderne RFID-teknologi
- Leveringsomfang
- Ledningsskinnesystem WT 15
- Pakker for best.nr.
- 4051.205
- 4051.210
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 90 kg
- Bruttovekt
- 95 kg
- Tolltariffnummer
- 76169990
- EAN
- 4028177981195