Trykkalternativet muliggjør en automatisk merking av de konfeksjonerte ledningene i svart, hvit eller lyseblå. Det automatiske merkesystemet er integrert i den helautomatiske prosessen til Wire Terminal.
- Art.nr:
- AS 4051013
- Fordeler
- God synlighet for alle vanlige ledningsfarger
- Redusering på en skriver er mulig i Wire Terminal
- Tekniske data
- Merkinger kan tilpasses individuelt, manuelt eller ved hjelp av link mot Eplan
- Farge
- lyseblå
- Henvisning til best.nr.
- Synligheten er begrenset på grønn/gul kabelfarge
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 20,5 kg
- Bruttovekt
- 21,5 kg
- Tolltariffnummer
- 84879090
- EAN
- 4028177977433
- ECLASS 8.0
- 17139201
- Produktbeskrivelse
- Trykkalternativet muliggjør en automatisk merking av de konfeksjonerte ledningene i svart, hvit eller lyseblå