- Art.nr:
- AS 4051029
- Produktbeskrivelse
- Trykkalternativet muliggjør en automatisk merking av de konfeksjonerte ledningene. Det automatiske merkesystemet er integrert i den helautomatiske prosessen til Wire Terminal.
- Fordeler
- Merkesystemet er integrert i den helautomatiske prosessen til Wire Terminals WT
- Optimal og oppdragsrelatert merking av ledningene
- Støtte av den nedstrøms kablingsprosessen
- Tekniske data
- Merkinger kan tilpasses individuelt, manuelt eller ved hjelp av link mot Eplan
- Farge
- svart
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 20,5 kg
- Bruttovekt
- 21,5 kg
- Tolltariffnummer
- 84879090
- EAN
- 4028177940376
- ECLASS 8.0
- 17139201
- Produktbeskrivelse
- AS Printer option black, The black printing option provides automated labeling of the assembled, wires in black. The automated printing system is integrated in the fully, automatic process of the wire terminal. The variants of the marking, versions on the