- Art.nr:
- AS 4051030
- Produktbeskrivelse
- Trykkalternativet muliggjør en automatisk merking av de konfeksjonerte ledningene. Det automatiske merkesystemet er integrert i den helautomatiske prosessen til Wire Terminal.
- Fordeler
- Merkesystemet er integrert i den helautomatiske prosessen til Wire Terminals WT
- Optimal og oppdragsrelatert merking av ledningene
- Støtte av den nedstrøms kablingsprosessen
- Tekniske data
- Merkinger kan tilpasses individuelt, manuelt eller ved hjelp av link mot Eplan
- Farge
- hvit
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 20,5 kg
- Bruttovekt
- 21,5 kg
- Tolltariffnummer
- 84879090
- EAN
- 4028177940352
- ECLASS 8.0
- 17139201
- Produktbeskrivelse
- The white print option enables automated labeling of the prefabricated wires in white.