- Art.nr:
- AS 4051240
- Produktbeskrivelse
- Trykkalternativet muliggjør en automatisk merking av de konfeksjonerte ledningene. Det automatiske merkesystemet er integrert i den helautomatiske prosessen til Wire Terminal.
- Fordeler
- Intelligent blekkstyring med 50 % gjenvinning av løsemidler for stabil utskriftskvalitet
- Patron-hurtigladesystem for enklere håndtering
- Lavt vedlikeholdsbehov i Wire Terminal WT C med SMART.CARE for maksimal driftssikkerhet (opptil 5 år uten vedlikehold)
- Oppdateringsfunksjonen for skrivehodet fjerner urenheter som blekkstøv uten behov for manuell rengjøring
- Selvbetjeningsfunksjon med animert brukerveiviser som trinnvis veiledning
- Farge
- hvit
- Leveringsomfang
- Inkl. 1x hvitt blekk 79000-00225 950 ml og 2x tynner 77001-00230 950 ml
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 20,5 kg
- Bruttovekt
- 21,5 kg
- Tolltariffnummer
- 84433210
- EAN
- 4028177999466
- ECLASS 8.0
- 17139201
- Produktbeskrivelse
- Print alternativet muliggjør en automatisk merking av de konfeksjonerte ledningene i svart eller hvitt. Det automatiske merkesystemet er integrert i den helautomatiske prosessen til Wire Terminal WT C. Merkevariantene på de prefabrikkerte ledningene kan tilpasses individuelt på Wire Terminal eller mates inn via et nettverk fra vårt Eplan-verktøy.