Ledningslager for Wire Terminal

Artikkelnummer: AS 4051.026

Modulært ledningslager og ledningsføringssystem for Wire Terminal WT.

Artikkelnummer:
AS 4051.026
Produktbeskrivelse
Det modulære og plassbesparende ledningslageret og ledningsføringssystemet gir kontrollert tilførsel av ledninger til kabelmaskinen Wire Terminal WT.
Fordeler
Plassbesparende lagring av seks ledningsbeholdere på to etasjer
Kontrollert og sikker tilførsel av ledningene
Modulært system for individuell utvidelsesmulighet
Tekniske data
Maks. tillatt last, nedre etasje: 540 kg (tilsvarer 6 ledningstønner à 90 kg)
Maks. tillatt last, øvre etasje: 210 kg (tilsvarer 6 ledningstønner à 35 kg)
Leveringsomfang
Sentralenhet
Oppstillingsflate
Bredde: 1.200 mm
Høyde: 2.250 mm
Dybde: 800 mm
Number wire containers
12
Henvisning
Med den modulære utvidelsen av et venstre og høyre ledningslager kan lagringen og tilførselen utvides til 36 ledningsbeholdere.
Pakker for best.nr.
4051.024
4051.036
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
130 kg
Bruttovekt
140 kg
Tolltariffnummer
84662020
EAN
4028177940338
ECLASS 8.0
17139201
Produktbeskrivelse
AS Wire storage for WT, central unit, The modular, space-saving wire store and wire routing system for the, Wire Terminal. Six wire drums are stored on each of the two levels in a, spacesaving design. Depending on the number of wires used, the fully, auto
Dokumentasjon
Veiledning