- Art.nr:
- AS 4051027
- Produktbeskrivelse
- Det modulære og plassbesparende ledningslageret og ledningsføringssystemet gir kontrollert tilførsel av ledninger til kabelmaskinen Wire Terminal WT.
- Fordeler
- Plassbesparende lagring av seks ledningsbeholdere på to etasjer
- Kontrollert og sikker tilførsel av ledningene
- Modulært system for individuell utvidelsesmulighet
- Tekniske data
- Maks. tillatt last, nedre etasje: 540 kg (tilsvarer 6 ledningstønner à 90 kg)
- Maks. tillatt last, øvre etasje: 210 kg (tilsvarer 6 ledningstønner à 35 kg)
- Leveringsomfang
- Tilleggsmodul
- Oppstillingsflate
- Bredde: 1.200 mm
Høyde: 2.250 mm
Dybde: 800 mm
- Number wire containers
- 12
- Henvisning
- Med den modulære utvidelsen av et venstre og høyre ledningslager kan lagringen og tilførselen utvides til 36 ledningsbeholdere.
- Pakker for best.nr.
- 4051.024
- 4051.036
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 130 kg
- Bruttovekt
- 140 kg
- Tolltariffnummer
- 84662020
- EAN
- 4028177940307
- ECLASS 8.0
- 17139201
- Produktbeskrivelse
-
AS Wire storage for WT, central unit, The modular, space-saving wire store and wire routing system for the, Wire Terminal. Six wire drums are stored on each of the two levels in a, spacesaving design. Depending on the number of wires used, the fully, auto