Endehylser løst

Artikkelnummer: AS 4050.742

Med plastkrager.

Artikkelnummer:
AS 4050.742
Produktbeskrivelse
Med plastkrager.
Tekniske data
Varmebestandig opp til 105 °C
Materiale
E-Cu, galvanisert
Plastkrager: Polypropylen
Farge
hvit
Lengde
8 mm
AWG
20
Innvendig diameter
2,9 mm
For tverrsnitt
0,5 mm²
DIN-fargekode
Ja
Multinorm
Ja
Henvisning
UL-sertifisert i forbindelse med respektive verktøy, som f.eks. krympeautomater.
For individuell rådgivning kan du kontakte salgsansvarlige hos Rittal.
Leveringsform
løst
Pakkeenhet
500 stk.
Nettovekt
0,5 kg
Bruttovekt
0,5 kg
Tolltariffnummer
85369010
EAN
4028177805101
ETIM 9
EC000005
ETIM 8
EC000005
ECLASS 8.0
36659290
Produktbeskrivelse
Endehylser til helautomatisk ledningsproduksjon, 0,5 mm², AWG 20, hvite, løse, 8 mm (bredt skaft)
Godkjenninger
UL + C-UL (listed)
UR