Endehylser løst

Art.nr: AS 4050752

Med plastkrager.

Art.nr:
AS 4050752
Produktbeskrivelse
Med plastkrager.
Tekniske data
Varmebestandig opp til 105 °C
Materiale
E-Cu, galvanisert
Plastkrager: Polypropylen
Farge
grå
Lengde
8 mm
AWG
26
Innvendig diameter
1,5 mm
Rittal-fargekode
Ja
For tverrsnitt
0,14 mm²
Henvisning
UL-sertifisert i forbindelse med respektive verktøy, som f.eks. krympeautomater.
For individuell rådgivning kan du kontakte salgsansvarlige hos Rittal.
Normer
AEH DIN 46228
Leveringsform
løst
Pakkeenhet
500 stk.
Nettovekt
0,5 kg
Tolltariffnummer
85369010
EAN
4028177815810
ETIM 9
EC000005
ETIM 8
EC000005
ECLASS 8.0
36659290
Produktbeskrivelse
Wire end ferrules for manual preassembly, 0.14 mm², AWG 26, 8 mm, grey, loosely packed, 500 pc(s).
Godkjenninger
UL + C-UL (listed)
UR