Endehylser løst

Art.nr: AS 4050757

Med plastkrager.

Art.nr:
AS 4050757
Produktbeskrivelse
Med plastkrager.
Tekniske data
Varmebestandig opp til 105 °C
Materiale
E-Cu, galvanisert
Plastkrager: Polypropylen
Farge
turkis
Lengde
8 mm
AWG
22
Innvendig diameter
2 mm
Rittal-fargekode
Ja
For tverrsnitt
0,34 mm²
Henvisning
UL-sertifisert i forbindelse med respektive verktøy, som f.eks. krympeautomater.
For individuell rådgivning kan du kontakte salgsansvarlige hos Rittal.
Normer
AEH DIN 46228
Leveringsform
løst
Pakkeenhet
500 stk.
Nettovekt
0,5 kg
Bruttovekt
0,026 kg
Tolltariffnummer
85369010
EAN
4028177815797
ETIM 9
EC000005
ETIM 8
EC000005
ECLASS 8.0
36659290
Produktbeskrivelse
Endehylser til manuell bearbeiding, 0,34 mm², AWG 22, 8 mm, turkise, løse, 500 stk.
Godkjenninger
UL + C-UL (listed)
UR