Endehylser løst

Art.nr: AS 4050.770

Med plastkrager.

Art.nr:
AS 4050.770
Produktbeskrivelse
Med plastkrager.
Tekniske data
Varmebestandig opp til 105 °C
Materiale
E-Cu, galvanisert
Plastkrager: Polypropylen
Farge
gul
Lengde
10 mm
AWG
18
Innvendig diameter
3 mm
Rittal-fargekode
Ja
For tverrsnitt
1 mm²
Henvisning
UL-sertifisert i forbindelse med respektive verktøy, som f.eks. krympeautomater.
For individuell rådgivning kan du kontakte salgsansvarlige hos Rittal.
Normer
AEH DIN 46228
Pakker for best.nr.
4051.205
4051.210
Leveringsform
løst
Pakkeenhet
500 stk.
Nettovekt
0,5 kg
Bruttovekt
0,058 kg
Tolltariffnummer
85369010
EAN
4028177815735
ETIM 9
EC000005
ETIM 8
EC000005
ECLASS 8.0
36659290
Produktbeskrivelse
Endehylser til helautomatisk ledningsproduksjon, 1 mm², AWG 18, 10 mm, gule, løse, 500 stk.
Godkjenninger
UL + C-UL (listed)
UR