Med plastkrager.
- Art.nr:
- AS 4050779
- Produktbeskrivelse
- Med plastkrager.
- Tekniske data
- Varmebestandig opp til 105 °C
- Materiale
- E-Cu, galvanisert
Plastkrager: Polypropylen - Farge
- blå
- Lengde
- 10 mm
- AWG
- 14
- Innvendig diameter
- 4,2 mm
- Rittal-fargekode
- Ja
- For tverrsnitt
- 2,5 mm²
- Henvisning
- UL-sertifisert i forbindelse med respektive verktøy, som f.eks. krympeautomater.
- For individuell rådgivning kan du kontakte salgsansvarlige hos Rittal.
- Normer
- AEH DIN 46228
- Pakker for best.nr.
- 4051.205
- 4051.210
- Leveringsform
- løst
- Pakkeenhet
- 500 stk.
- Nettovekt
- 0,5 kg
- Bruttovekt
- 0,083 kg
- Tolltariffnummer
- 85369010
- EAN
- 4028177815704
- ETIM 9
- EC000005
- ETIM 8
- EC000005
- ECLASS 8.0
- 36659290
- Produktbeskrivelse
- Endehylser til helautomatisk ledningsproduksjon, 2,5 mm², AWG 14, 10 mm, blå , løse, 500 stk.