- Art.nr:
- AS 4051580
- Produktbeskrivelse
- Med plastkrager. 
- Tekniske data
- Varmebestandig opp til 105 °C 
- Materiale
- E-Cu, galvanisert
 Plastkrager: Polypropylen
- Farge
- gul 
- Lengde
- 8 mm 
- AWG
- 18 
- Innvendig diameter
- 3,5 mm 
- Rittal-fargekode
- Ja 
- Multinorm
- Ja 
- Henvisning
- UL-sertifisert i forbindelse med respektive verktøy, som f.eks. krympeautomater. 
- For individuell rådgivning kan du kontakte salgsansvarlige hos Rittal. 
- Leveringsform
- løst 
- Pakkeenhet
- 500 stk. 
- Nettovekt
- 0,5 null
- Tolltariffnummer
- 85369010 
- EAN
- 4028177999787 
- ETIM 9
- EC000005 
- ETIM 8
- EC000005 
- ECLASS 8.0
- 36659290 
- Produktbeskrivelse
- 
Endehylser til helautomatisk ledningsproduksjon, 1,0 mm², gule, løse, 8 mm