Endehylser løst

Art.nr: AS 4051581

Med plastkrager.

Art.nr:
AS 4051581
Produktbeskrivelse
Med plastkrager.
Tekniske data
Varmebestandig opp til 105 °C
Materiale
E-Cu, galvanisert
Plastkrager: Polypropylen
Farge
gul
Lengde
10 mm
AWG
18
Innvendig diameter
3,5 mm
Rittal-fargekode
Ja
Multinorm
Ja
Henvisning
UL-sertifisert i forbindelse med respektive verktøy, som f.eks. krympeautomater.
For individuell rådgivning kan du kontakte salgsansvarlige hos Rittal.
Leveringsform
løst
Pakkeenhet
500 stk.
Nettovekt
0,5 null
Tolltariffnummer
85369010
EAN
4028177999794
ETIM 9
EC000005
ETIM 8
EC000005
ECLASS 8.0
36659290
Produktbeskrivelse
Endehylser til helautomatisk ledningsproduksjon, 1,0 mm², gule, løse, 10 mm
Godkjenninger
UL + C-UL (listed)
UR