Endehylser løst

Artikkelnummer: AS 4051.624

Med plastkrager.

Artikkelnummer:
AS 4051.624
Produktbeskrivelse
Med plastkrager.
Tekniske data
Varmebestandig opp til 105 °C
Materiale
E-Cu, galvanisert
Plastkrager: Polypropylen
Farge
svart
Lengde
18 mm
AWG
16
Innvendig diameter
3,5 mm
DIN-fargekode
Ja
Henvisning
UL-sertifisert i forbindelse med respektive verktøy, som f.eks. krympeautomater.
For individuell rådgivning kan du kontakte salgsansvarlige hos Rittal.
Normer
AEH DIN 46228
Leveringsform
løst
Pakkeenhet
500 stk.
Nettovekt
0,5 null
Tolltariffnummer
85369010
EAN
4028177999879
ETIM 9
EC000005
ETIM 8
EC000005
ECLASS 8.0
36659290
Produktbeskrivelse
Endehylser til helautomatisk ledningsproduksjon, 1,5 mm², svarte, løse, 18 mm
Godkjenninger
UL + C-UL (listed)
UR