Endehylser løst

Art.nr: AS 4051.682

Med plastkrager.

Art.nr:
AS 4051.682
Produktbeskrivelse
Med plastkrager.
Tekniske data
Varmebestandig opp til 105 °C
Materiale
E-Cu, galvanisert
Plastkrager: Polypropylen
Farge
hvit
Lengde
10 mm
AWG
20
Innvendig diameter
2,9 mm
DIN-fargekode
Ja
Multinorm
Ja
Henvisning
UL-sertifisert i forbindelse med respektive verktøy, som f.eks. krympeautomater.
For individuell rådgivning kan du kontakte salgsansvarlige hos Rittal.
Leveringsform
løst
Pakkeenhet
500 stk.
Nettovekt
0,5 kg
Bruttovekt
0,041 kg
Tolltariffnummer
85369010
EAN
4028177999596
ETIM 9
EC000005
ETIM 8
EC000005
ECLASS 8.0
36659290
Produktbeskrivelse
Endehylser til helautomatisk ledningsproduksjon 0,5 mm², hvite, løse, 10 mm
Godkjenninger
UL + C-UL (listed)
UR