Med plastkrager.
- Art.nr:
- AS 4051716
- Produktbeskrivelse
- Med plastkrager.
- Tekniske data
- Varmebestandig opp til 105 °C
- Materiale
- E-Cu, galvanisert
Plastkrager: Polypropylen - Farge
- lyseblå
- Lengde
- 8 mm
- AWG
- 18
- Innvendig diameter
- 2,8 mm
- DIN-fargekode
- Ja
- Henvisning
- UL-sertifisert i forbindelse med respektive verktøy, som f.eks. krympeautomater.
- For individuell rådgivning kan du kontakte salgsansvarlige hos Rittal.
- Normer
- AEH DIN 46228
- Leveringsform
- løst
- Pakkeenhet
- 500 stk.
- Nettovekt
- 0,5 null
- Tolltariffnummer
- 85369010
- EAN
- 4028177999619
- ETIM 9
- EC000005
- ETIM 8
- EC000005
- ECLASS 8.0
- 36659290
- Produktbeskrivelse
- Endehylser til ledningsproduksjon, 0,75 mm², lysegrå, løse, 8 mm