Endehylser løst

Artikkelnummer: AS 4051.719

Med plastkrager.

Artikkelnummer:
AS 4051.719
Produktbeskrivelse
Med plastkrager.
Tekniske data
Varmebestandig opp til 105 °C
Materiale
E-Cu, galvanisert
Plastkrager: Polypropylen
Farge
lyseblå
Lengde
12 mm
AWG
18
Innvendig diameter
2,8 mm
DIN-fargekode
Ja
Henvisning
UL-sertifisert i forbindelse med respektive verktøy, som f.eks. krympeautomater.
For individuell rådgivning kan du kontakte salgsansvarlige hos Rittal.
Normer
AEH DIN 46228
Leveringsform
løst
Pakkeenhet
500 stk.
Nettovekt
0,5 null
Tolltariffnummer
85369010
EAN
4028177999664
ETIM 9
EC000005
ETIM 8
EC000005
ECLASS 8.0
36659290
Produktbeskrivelse
Endehylser til ledningsproduksjon, 0,75 mm², lysegrå, løse, 12 mm
Godkjenninger
UL + C-UL (listed)
UR