Endehylser løst

Artikkelnummer: AS 4051.723

Med plastkrager.

Artikkelnummer:
AS 4051.723
Produktbeskrivelse
Med plastkrager.
Tekniske data
Varmebestandig opp til 105 °C
Materiale
E-Cu, galvanisert
Plastkrager: Polypropylen
Farge
grå
Lengde
8 mm
AWG
14
Innvendig diameter
4,2 mm
DIN-fargekode
Ja
Henvisning
UL-sertifisert i forbindelse med respektive verktøy, som f.eks. krympeautomater.
For individuell rådgivning kan du kontakte salgsansvarlige hos Rittal.
Normer
AEH DIN 46228
Leveringsform
løst
Pakkeenhet
500 stk.
Nettovekt
0,5 null
Tolltariffnummer
85369010
EAN
4028177999916
ETIM 9
EC000005
ETIM 8
EC000005
ECLASS 8.0
36659290
Produktbeskrivelse
Endehylser til helautomatisk ledningsproduksjon, 2,5 mm², grå, løse, 8 mm
Godkjenninger
UL + C-UL (listed)
UR