Endehylser løst

Artikkelnummer: AS 4051.726

Med plastkrager.

Artikkelnummer:
AS 4051.726
Produktbeskrivelse
Med plastkrager.
Tekniske data
Varmebestandig opp til 105 °C
Materiale
E-Cu, galvanisert
Plastkrager: Polypropylen
Farge
grå
Lengde
18 mm
AWG
14
Innvendig diameter
4,2 mm
DIN-fargekode
Ja
Henvisning
UL-sertifisert i forbindelse med respektive verktøy, som f.eks. krympeautomater.
For individuell rådgivning kan du kontakte salgsansvarlige hos Rittal.
Normer
AEH DIN 46228
Leveringsform
løst
Pakkeenhet
500 stk.
Tolltariffnummer
85369010
EAN
4028177999961
ETIM 9
EC000005
ETIM 8
EC000005
ECLASS 8.0
36659290
Produktbeskrivelse
Wire end ferrules for wire processing, 2.5 mm², grey, loose, 18 mm
Godkjenninger
UL + C-UL (listed)
UR