Endehylser på belte

Art.nr: AS 4050748

Med plastkrager.
Art.nr:
AS 4050748
Produktbeskrivelse
Med plastkrager.
Tekniske data
Varmebestandig opp til 105 °C
Materiale
E-Cu, galvanisert
Plastkrager: Polypropylen
Farge
rød
Lengde
8 mm
AWG
18
Innvendig diameter
3 mm
For tverrsnitt
1 mm²
DIN-fargekode
Ja
Henvisning
UL-sertifisert i forbindelse med respektive verktøy, som f.eks. krympeautomater.
Normer
AEH DIN 46228
Leveringsform
på belte
Pakkeenhet
5 000 stk.
Nettovekt
5 kg
Bruttovekt
0,7 kg
Tolltariffnummer
85369010
EAN
4028177805163
ETIM 9
EC000005
ETIM 8
EC000005
ECLASS 8.0
36659290
Produktbeskrivelse
Wire end ferrules According to DIN colour code
Godkjenninger
UL + C-UL (listed)
UR