Endehylser på belte

Art.nr: AS 4050749

Med plastkrager.

Art.nr:
AS 4050749
Utførelse
for monteringsmaskin
Produktbeskrivelse
Med plastkrager.
Tekniske data
Varmebestandig opp til 105 °C
Materiale
E-Cu, galvanisert
Plastkrager: Polypropylen
Farge
svart
Passer for
Kapslingstype: Krympeautomat RC
Krympeautomat R8
Krympeautomat R8 E
Lengde
8 mm
AWG
16
Innvendig diameter
3,5 mm
For tverrsnitt
1,5 mm²
DIN-fargekode
Ja
Henvisning
UL-sertifisert i forbindelse med respektive verktøy, som f.eks. krympeautomater.
Leveringsform
på belte
Pakkeenhet
5 000 stk.
Nettovekt
5 kg
Bruttovekt
0,722 kg
Tolltariffnummer
85369010
EAN
4028177805170
ETIM 9
EC000005
ETIM 8
EC000005
ECLASS 8.0
36659290
Produktbeskrivelse
Wire end ferrules According to DIN colour code
Godkjenninger
UL + C-UL (listed)
UR