Endehylser på belte

Art.nr: AS 4051539

Med plastkrager.

Art.nr:
AS 4051539
Produktbeskrivelse
Med plastkrager.
Tekniske data
Varmebestandig opp til 105 °C
Materiale
E-Cu, galvanisert
Plastkrager: Polypropylen
Farge
rød
Passer for
Kapslingstype: Krympeautomat RC
Lengde
10 mm
AWG
16
Innvendig diameter
4 mm
Rittal-fargekode
Ja
For tverrsnitt
1,5 mm²
Multinorm
Ja
Henvisning
UL-sertifisert i forbindelse med respektive verktøy, som f.eks. krympeautomater.
Leveringsform
på belte
Pakkeenhet
4 000 stk.
Nettovekt
4 kg
Bruttovekt
0,704 kg
Tolltariffnummer
85369010
EAN
4028177937871
ETIM 9
EC000005
ETIM 8
EC000005
ECLASS 8.0
36659290
Produktbeskrivelse
Wire end ferrules 1.5 mm² x 10 mm AWG 16 multinorm, packs of 4,000 pc(s)., colour: red, delivery form: on belt (in accordance with the Rittal colour code), 1.5 mm²
Godkjenninger
UL + C-UL (listed)