Med plastkrager.
- Art.nr:
- AS 4051540
- Produktbeskrivelse
- Med plastkrager.
- Tekniske data
- Varmebestandig opp til 105 °C
- Materiale
- E-Cu, galvanisert
Plastkrager: Polypropylen - Farge
- oransje
- Lengde
- 8 mm
- AWG
- 20
- Innvendig diameter
- 2,9 mm
- Rittal-fargekode
- Ja
- For tverrsnitt
- 0,5 mm²
- Multinorm
- Ja
- Henvisning
- UL-sertifisert i forbindelse med respektive verktøy, som f.eks. krympeautomater.
- Leveringsform
- på belte
- Pakkeenhet
- 4 000 stk.
- Nettovekt
- 4 kg
- Bruttovekt
- 0,465 kg
- Tolltariffnummer
- 85369010
- EAN
- 4028177937888
- ETIM 9
- EC000005
- ETIM 8
- EC000005
- ECLASS 8.0
- 36659290
- Produktbeskrivelse
- Wire end ferrules 0.5 mm² x 8 mm AWG 20 multinorm, packs of 4,000 pc(s)., colour: orange, delivery form: on belt (in accordance with the Rittal colour code), 0.5 mm²
- Godkjenninger
- UL + C-UL (listed)